Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - kabelafgang bulk forpakning 50 stk. 2M hvid

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - kabelafgang bulk forpakning 50 stk. 2M hvid

REF. 077559 EAN oznaka. 3414970697561
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Mounting method Flush-mounted
Clamps 3x2.5 mm²
Connection system Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1186.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details