Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - RJ45 socket category 6 FTP 2 modules white with orange shutter

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - RJ45 socket category 6 FTP 2 modules white with orange shutter

REF. 076523 EAN oznaka. 3245060765231
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 33.7 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 25.2 mm
degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Navodila za uporabo
LE01557AK.pdf pdf (1.59 Mo)
Navodila za uporabo
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Tehnični list
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0986.pdf pdf (0.11 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1188.pdf pdf (0.12 Mo)
7 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details