Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - RJ45 socket category 6A STP 1 module white

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - RJ45 socket category 6A STP 1 module white

REF. 076573 EAN oznaka. 3245060765736
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6A (IEC)
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses Yes
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection Other
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 46.5 mm
Number of modules (module system) 1
Built-in depth 31 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Dokumentacija

6 Dokumenti
Tehnični list
F00950FR-09.pdf pdf (1.32 Mo)
Tehnični list
F00950EN-09.pdf pdf (1.31 Mo)
Tehnični list
F00950FR-08.pdf pdf (0.84 Mo)
Navodila za uporabo
LE01557AK.pdf pdf (1.59 Mo)
Navodila za uporabo
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Tehnični list
F00950EN-08.pdf pdf (0.83 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1188.pdf pdf (0.12 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0981.pdf pdf (0.11 Mo)
3 Dokumenti
3D Autocad
3D_LG-076573.stp ifc (19.04 Mo)
BIM datoteka
BIM datoteka
20 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details