Skip to main content
Logo print

Niloé™ - Plate - 3 gang - White

Niloé™ LEGRAND

Niloé™ - Plate - 3 gang - White

REF. 665003 EAN oznaka. 3245066650036
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of units 3
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 228 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Tehnični list
F01775FR-02.pdf pdf (1 Mo)
Tehnični list
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Tehnični list
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0749.pdf pdf (0.11 Mo)
25 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-00040-V01.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Pogodba
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Pogodba
B.B.J-B/12/019/21 (2.83 Mo)
Pogodba
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-00036-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-00038-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Pogodba
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Pogodba
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Pogodba
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-00039-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Pogodba
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Pogodba
Pogodba
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Ooljevarstveni profil
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Pogodba
Pogodba
OC / CB-686066B (0.45 Mo)