Skip to main content
Logo print

Padlock Ø6 mm

LEGRAND

Padlock Ø6 mm

REF. 022797 EAN oznaka. 3245060227975
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Material lock case Steel
Lock width 38 mm
Discus model No
Material (lock) shackle Stainless steel
Bracket height 50 mm
Shackle width 20 mm
Shackle diameter 6 mm
With combination lock No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0079.pdf pdf (0.58 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0075.pdf pdf (0.08 Mo)