Skip to main content
Logo print

Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic

Hypra LEGRAND

Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic

REF. 052172 EAN oznaka. 3245060521721
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Surface mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052172.dwg dwg (0.09 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details