Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - metal
Hypra
LEGRAND
Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - metal
REF. 052164
EAN oznaka.
3245060521646
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Surface mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Other |
Military model | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
3D Autocad
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
IZBERI DEJANJE