Skip to main content
Logo print

Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

Hypra LEGRAND

Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

REF. 052174 EAN oznaka. 3245060521745
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Surface mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052174.dwg dwg (0.1 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details