Skip to main content
Logo print

Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - plastic

Hypra LEGRAND

Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 16 A - 2P - plastic

REF. 052401 EAN oznaka. 3245060524012
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Number of poles 2
Identification colour Purple
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 72 mm
Drill hole distance vertical 60 mm
Flange size horizontal 64 mm
Drill hole distance horizontal 52 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
5 Dokumenti
3D Autocad
052401.dwg dwg (0.13 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details