Skip to main content
Logo print

Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P - plastic

Hypra LEGRAND

Panel mounting socket Hypra - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P - plastic

REF. 052501 EAN oznaka. 3245060525019
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Number of poles 2
Identification colour Purple
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 72 mm
Drill hole distance vertical 60 mm
Flange size horizontal 64 mm
Drill hole distance horizontal 52 mm

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details