Skip to main content
Logo print

Panel mounting socket inclined outlet Hypra - IP44 -200/250V~ -32A - 2P+E -metal

Hypra LEGRAND

Panel mounting socket inclined outlet Hypra - IP44 -200/250V~ -32A - 2P+E -metal

REF. 052732 EAN oznaka. 3245060527327
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Other
Military model No
Flange size vertical 94 mm
Drill hole distance vertical 80 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
5 Dokumenti
3D Autocad
052732.dwg dwg (0.13 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details