Plain faceplate - for PLEXO³ cabinets - for 18 modules cabinets
LEGRAND
Plain faceplate - for PLEXO³ cabinets - for 18 modules cabinets
REF. 001965
EAN oznaka.
3245060019655
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Width | 335.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Suitable for enclosure building height | 822 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 746 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZBERI DEJANJE