Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 400x300 or 300x400 mm
Atlantic & Marina
LEGRAND
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 400x300 or 300x400 mm
REF. 036052
EAN oznaka.
3245060360528
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
IZBERI DEJANJE