Plate XL³ 800/4000 - for 1 DPX³ 160 - horizontal position - 24 modules
LEGRAND
Plate XL³ 800/4000 - for 1 DPX³ 160 - horizontal position - 24 modules
REF. 020615
EAN oznaka.
3245060206154
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 150 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
6 Dokumenti
Pogodba
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
IZBERI DEJANJE