Skip to main content
Logo print

Plate XL³ 800/4000 - for 1 or 2 DPX-IS 250 - 36 modules

LEGRAND

Plate XL³ 800/4000 - for 1 or 2 DPX-IS 250 - 36 modules

REF. 020655 EAN oznaka. 3245060206550
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height 300 mm
Width 850 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentacija

2 Dokumenti
Navodila za uporabo
E9161F_st.pdf pdf (1.57 Mo)
Dokumentacija za delavnice
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0384.pdf pdf (0.22 Mo)
7 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)