Plate XL³ 800/4000 - for DPX³ motor-driven transfer switch - in vertical position
LEGRAND
Plate XL³ 800/4000 - for DPX³ motor-driven transfer switch - in vertical position
REF. 020613
EAN oznaka.
3245060206130
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
1 Dokumenti
Stran v katalogu
6 Dokumenti
Pogodba
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
IZBERI DEJANJE