Plexo™ - cable gland 2 entries iso 20 - Anthracite
Plexo™
LEGRAND
Plexo™ - cable gland 2 entries iso 20 - Anthracite
REF. 069673L
EAN oznaka.
3414971881228
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Nominal diameter | 18 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Model | Open |
Depth | 27 mm |
Degree of protection (IP) | Other |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Height | 40 mm |
degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
6 Dokumenti
Pogodba
NF App Domestic-NF012_3249/A1
(0.7 Mo)
Pogodba
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Pogodba
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Pogodba
NF App Domestic-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
IZBERI DEJANJE