Skip to main content
Logo print

Plexo™ - changeover push button locator with label holder - Grey - mechanism

Plexo™ LEGRAND

Plexo™ - changeover push button locator with label holder - Grey - mechanism

REF. 069544L EAN oznaka. 3414971878679
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model Single push button
Method of operation Push button
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Number of revolving contacts 1
Contactless type No
Number of rockers 1
Nominal voltage 12 V
Rated current 10 A
With lighting Yes
With light source Yes
With complemantary luminous signal Yes
Monitoring contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Other
Type of fastening Screw mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP55
degree of impact strength (IK) IK08
Device width 70 mm
Device height 70 mm
Device depth 46 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 28.5 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Tehnični list
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0792.pdf pdf (0.07 Mo)
3 Dokumenti
3D Autocad
3D_LG-069544L.stp ifc (0.69 Mo)
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details