Plexo™ - European standard key barrel - with keys (3) - for key mechanisms
Plexo™
LEGRAND
Plexo™ - European standard key barrel - with keys (3) - for key mechanisms
REF. 069795
EAN oznaka.
3245060697952
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Type of accessory/spare part | Mechanical locking |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 17 mm |
Height | 17 mm |
Depth | 42.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE