Skip to main content
Logo print

Plexo™ - French standard socket outlet - Grey - mechanism

Plexo™ LEGRAND

Plexo™ - French standard socket outlet - Grey - mechanism

REF. 069551L EAN oznaka. 3414971878792
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Earthing pin
Concurrently switching neutral conductor No
Protective contact Round
Number of active contacts (round) 2
Number of active contacts (flat) 0
Number of active contacts (square) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication Degree of protection (IP)
Connection type Push-in clamp
With hinged lid Yes
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Overvoltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Other
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
With loop through function No
With on/off switch No
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP55
degree of impact strength (IK) IK08
Device width 70.5 mm
Device height 70.5 mm
Device depth 46 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 28.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Terminal marking indication Yes
Prewired No
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²
Cable support Not applicable
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Connected object No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F03420EN-00.pdf pdf (0.95 Mo)
Tehnični list
F03420FR-00.pdf pdf (0.95 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0794.pdf pdf (0.11 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
3D Autocad
3D_LG-069551L.stp ifc (1.36 Mo)
BIM datoteka
4 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01292-V02.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
Pogodba
B.B.J-B12/026/24 (2.74 Mo)

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details