Skip to main content
Logo print

Plexo™ - ronis key operated switch 3 positions - Grey - mechanism

Plexo™ LEGRAND

Plexo™ - ronis key operated switch 3 positions - Grey - mechanism

REF. 069535L EAN oznaka. 3414971878464
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Wiring system Two-way switch
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Mounting method Other
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
degree of impact strength (IK) IK08
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Monitoring contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 70.5 mm
Device height 70.5 mm
Device depth 69 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentacija

3 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE11715AA.pdf pdf (3.23 Mo)
Tehnični list
F03417EN-00.pdf pdf (0.9 Mo)
Tehnični list
F03417FR-00.pdf pdf (0.9 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0793.pdf pdf (0.09 Mo)
3 Dokumenti
3D Autocad
3D_LG-069535L.stp ifc (0.55 Mo)
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details