Skip to main content
Logo print

Plexo™ - Surface mounting box IP 55 - for 20 A sockets 557 03/06/08

Plexo™ LEGRAND

Plexo™ - Surface mounting box IP 55 - for 20 A sockets 557 03/06/08

REF. 090359 EAN oznaka. 3245060903596
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Grey
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry Yes
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 86 mm
Height 79 mm
Depth 40 mm
Device width 86 mm
Device height 79 mm
Device depth 40 mm
degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0791.pdf pdf (0.88 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details