Plinth for Atlantic E cabinet - 800x300 - RAL 7016
LEGRAND
Plinth for Atlantic E cabinet - 800x300 - RAL 7016
REF. 036301
EAN oznaka.
3245060363017
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 800 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 280 mm |
RAL-number | 7016 |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Navodila za uporabo
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE