Plinth - for Marina enclosures - height 170 mm
LEGRAND
Plinth - for Marina enclosures - height 170 mm
REF. 036296
EAN oznaka.
3245060362966
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 380 mm |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE