Skip to main content
Logo print

Plug base - for Colson cable ties - standard - Ø8 mm drilling

Colson™ LEGRAND

Plug base - for Colson cable ties - standard - Ø8 mm drilling

REF. 031955 EAN oznaka. 3245060319557
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Length 43.5 mm
Suitable for cable tie width to 9 mm
Type of fastening Push fit plug
Diameter mounting hole 8 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Operating / setting temperature -25-85 °C
Colour Black

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00139FR-11.pdf pdf (1.1 Mo)
Tehnični list
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0816.pdf pdf (0.16 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details