Practibox S horizontal and vertical joining kit for flush-mounting cabinets
Practibox S
LEGRAND
Practibox S horizontal and vertical joining kit for flush-mounting cabinets
REF. 134102
EAN oznaka.
3414971457959
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 96 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 34 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 6011 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
IZBERI DEJANJE