Skip to main content
Logo print

Rail to be cut - EN 60715 - asymmetrical - L. 2 m

Atlantic & Marina LEGRAND

Rail to be cut - EN 60715 - asymmetrical - L. 2 m

REF. 037402 EAN oznaka. 3245060374020
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model G-rail
Material Steel
Surface protection Chromated
Punch shape None
Material thickness 1.5 mm
Length 2000 mm
Height 15 mm

Dokumentacija

4 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0425.pdf pdf (0.11 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0439.pdf pdf (0.23 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0437.pdf pdf (0.05 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0431.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
037402.dwg dwg (0.04 Mo)