Skip to main content
Logo print

Rail to be cut - symmetrical - depth 15 mm - with oblongs - L. 2 m

Atlantic & Marina LEGRAND

Rail to be cut - symmetrical - depth 15 mm - with oblongs - L. 2 m

REF. 047723 EAN oznaka. 3245060477233
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Material Steel
Punch shape Long-slot
Drill hole distance centrically 25 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 2000 mm
Height 15 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
EXB22023.pdf pdf (97.64 Mo)
Dokumentacija za delavnice
EXB18032.pdf pdf (101.36 Mo)
5 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0439.pdf pdf (0.23 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0437.pdf pdf (0.05 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0469.pdf pdf (0.06 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0462.pdf pdf (0.14 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0431.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details