Rail to be cut - symmetrical - depth 7.5 mm - with oblongs - L. 2 m
Atlantic & Marina
LEGRAND
Rail to be cut - symmetrical - depth 7.5 mm - with oblongs - L. 2 m
REF. 047722
EAN oznaka.
3245060477226
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |
Dokumentacija
5 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
IZBERI DEJANJE