Skip to main content
Logo print

Rear terminals (4) - for DPX/DPX-IS 630 - flat - 4P

LEGRAND

Rear terminals (4) - for DPX/DPX-IS 630 - flat - 4P

REF. 026353 EAN oznaka. 3245060263539
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Busbar thickness 20-20 mm
Busbar width 20-20 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 20 mm
Max. conductor cross section 314.16 mm²
Max. rated operation current Ie 630 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Dokumentacija

5 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Dokumentacija za delavnice
EXB25005_EN.pdf pdf (239.04 Mo)
Navodila za uporabo
80029LA-00.pdf pdf (0.39 Mo)
Dokumentacija za delavnice
EXB25004_FR.pdf pdf (239.32 Mo)
Tehnični priročnik
5 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0254.pdf pdf (0.03 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0135.pdf pdf (0.1 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0180.pdf pdf (0.08 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0251.pdf pdf (0.05 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0250.pdf pdf (0.07 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
026353.dwg dwg (0.11 Mo)