Refill Starfix - large capacity (300 ferrules) - 0.5 mm² - white
LEGRAND
Refill Starfix - large capacity (300 ferrules) - 0.5 mm² - white
REF. 037641
EAN oznaka.
3245060376413
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.5 mm² |
Sleeve length | 7.6 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
IZBERI DEJANJE