Skip to main content
Logo print

Repeater LVS2 230 VA - 50/60 Hz - class II

LEGRAND

Repeater LVS2 230 VA - 50/60 Hz - class II

REF. 062603 EAN oznaka. 3245060626037
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Length 108 mm
Width 48 mm
Height 83 mm
Suitable for 19 inch rack mounting No
Power consumption 4.4 W
Voltage type AC
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 50-60 Hz
Standby consumption 20 mA
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 8
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) HR22
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Element Composition (Pack1) Nickel-Metalhydride
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 40 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE05043AB.pdf pdf (1.6 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0916.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
062603.dwg dwg (0.11 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details