Skip to main content
Logo print

Resistance heater - for enclosure - 120/240 V~/= - 150 W

LEGRAND

Resistance heater - for enclosure - 120/240 V~/= - 150 W

REF. 035309 EAN oznaka. 3245060353094
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Rated power 150 W
Operating voltage AC 50 Hz 120-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 120-240 V
Operating voltage DC 120-240 V
Voltage type AC/DC
With fan No
With room temperature controller No
Continuous heating power at 10 °C 150 W
Width 60 mm
Height 150 mm
Depth 90 mm
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0444.pdf pdf (0.12 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0443.pdf pdf (0.1 Mo)