Ringer transformer - 230 V / 12-8 V - 24 VA
LEGRAND
Ringer transformer - 230 V / 12-8 V - 24 VA
REF. 413092
EAN oznaka.
3245064130929
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 8 V |
Max. output power | 24 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for distribution board | Yes |
Length | 72 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE