Skip to main content
Logo print

RJ45 field plug to be crimped Category 6 FTP

LCS³ LEGRAND

RJ45 field plug to be crimped Category 6 FTP

REF. 051711 EAN oznaka. 3414972093934

RJ plugs for RJ11, RJ12 and RJ45 sockets, 2 crimping zones, sleeve and conductor. RJ45 : modular jack 8P8C ( 8 positions and 8 electrical contacts) commonly used for Ethernet connections, and for telephone connectors.

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Plug
Type of connector RJ45 8(8)
Screened Yes
Category 6
Connection type Crimp
Special tool necessary Yes
Suitable for round cable Yes
Suitable for flat cable Yes
Suitable for litz wire conductor Yes
Suitable for solid conductors Yes
Colour Colourless
AWG-range 23-26
Width 11.68 mm
Height 1107 mm
Depth 22.8 mm
Operating / setting temperature -40-80 °C
Storage temperature -40-80 °C
Terminal marking indication No
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Mounting method Not applicable
Maximum Input cable diameter 6.5 mm
Entry membrane gland type Not applicable

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
S000100326EN-03.pdf pdf (0.45 Mo)
Tehnični list
S000100326FR-03.pdf pdf (0.49 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0996.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01405-V01.01-EN.PDF pdf (0.83 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details