Skip to main content
Logo print

Roof base for cable sleeves XL³ 4000 - depth 725 mm - width 475 mm

LEGRAND

Roof base for cable sleeves XL³ 4000 - depth 725 mm - width 475 mm

REF. 020502 EAN oznaka. 3245060205027
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking Yes
Width 475 mm
Height 150 mm
Depth 725 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building depth 475 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7029
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up No
With cable entry Yes

Dokumentacija

6 Dokumenti
Tehnični priročnik
Tehnični list
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Tehnični priročnik
Tehnični list
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0380.pdf pdf (0.14 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0383.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
3 Dokumenti
Pogodba
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)