Roof base for enclosure XL³ 4000 - depth 975 mm - width 725 mm
LEGRAND
Roof base for enclosure XL³ 4000 - depth 975 mm - width 725 mm
REF. 020506
EAN oznaka.
3245060205065
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 725 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 975 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacija
6 Dokumenti
Tehnični priročnik
Tehnični list
Tehnični priročnik
Tehnični list
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
3 Dokumenti
Pogodba
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
IZBERI DEJANJE