Screwless connection terminal Nylbloc auto - for 8 wires - 24 A - 450 V~
Nylbloc™
LEGRAND
Screwless connection terminal Nylbloc auto - for 8 wires - 24 A - 450 V~
REF. 034328
EAN oznaka.
3245060343286
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Number of clamp positions | 1 |
---|---|
Nominal cross section | 0.75-2.5 mm² |
With operation lever | No |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Nominal voltage | 450 V |
---|---|
Nominal current | 24 A |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for flexible conductors | No |
Suitable for multi-wire conductors | No |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
3 Dokumenti
Pogodba
AENOR-030/002395
(0.32 Mo)
Pogodba
NF App Domestic-650685A
(0.13 Mo)
Pogodba
IMQ-CA02.01935
(0.66 Mo)
IZBERI DEJANJE