Skip to main content
Logo print

Screws - CBL Z 5.5 x 19 - self-drilling tapping screw

LEGRAND

Screws - CBL Z 5.5 x 19 - self-drilling tapping screw

REF. 034747 EAN oznaka. 3245060347475
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Material Steel
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Thread size (metric) 5.5
Thread diameter 6.3 mm
Length 19 mm
Thread moulding Thread-forming
Self boring Yes
Head form Button head
Screwing system Phillips
Hardened No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0439.pdf pdf (0.23 Mo)