Skip to main content
Logo print

Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 500 mm - L. 437 mm

LEGRAND

Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 500 mm - L. 437 mm

REF. 036152 EAN oznaka. 3245060361525
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 500 mm
Suitable for enclosure building height 500 mm
Suitable for enclosure building depth 250 mm
Width 29 mm
Height 437 mm
Depth 17 mm
Max. load capacity 31 kg
Material Metal
Colour Zinc

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0437.pdf pdf (0.05 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0431.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
036152.dwg dwg (0.06 Mo)