Skip to main content
Logo print

Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 600 mm - L. 537 mm

LEGRAND

Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 600 mm - L. 537 mm

REF. 036153 EAN oznaka. 3245060361532
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 1000 mm
Suitable for enclosure building height 600 mm
Suitable for enclosure building depth 400 mm
Width 29 mm
Height 537 mm
Depth 17 mm
Max. load capacity 90 kg
Material Metal
Colour Zinc

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0437.pdf pdf (0.05 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0431.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
036153.dwg dwg (0.07 Mo)