Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 800 mm - L. 737 mm
LEGRAND
Sectioned uprights (2) Lina 25 - for cabinets height 800 mm - L. 737 mm
REF. 036155
EAN oznaka.
3245060361556
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1000 mm |
Suitable for enclosure building height | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 29 mm |
Height | 737 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |
Max. load capacity | 120 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE