Skip to main content
Logo print

Shunt Viking 3 - for power terminal blocks pitch 36 And 42

LEGRAND

Shunt Viking 3 - for power terminal blocks pitch 36 And 42

REF. 039446 EAN oznaka. 3245060394462
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Transverse connector
Number of bridged clamps 2
Rated current In 340 A
Rated voltage 1000 V
Insulated No
With contact protection No
Mounting method Other
Modular spacing 36 mm
Colour White

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
F00213FR-02.pdf pdf (1.3 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0471.pdf pdf (0.11 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0470.pdf pdf (0.21 Mo)