Shunt Viking 3 - for power terminal blocks pitch 55
LEGRAND
Shunt Viking 3 - for power terminal blocks pitch 55
REF. 039447
EAN oznaka.
3245060394479
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 570 A |
Rated voltage | 1000 V |
Insulated | No |
With contact protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 55 mm |
Colour | Grey |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Tehnični list
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE