Skip to main content
Logo print

Socket outlet Mosaic - German std - 2P ELV screw terminal - 1 mod.antimicrobial

Mosaic™ LEGRAND

Socket outlet Mosaic - German std - 2P ELV screw terminal - 1 mod.antimicrobial

REF. 077150 EAN oznaka. 3245060771508
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Other
Protective contact Other
Number of active contacts (round) 1
Number of active contacts (flat) 0
Number of active contacts (square) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 1
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Screwed terminal
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Overvoltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment Yes
With loop through function Yes
With on/off switch No
Colour of switch operator White
Rotated central insert No
Nominal current 3 A
Nominal voltage 48 V
Suitable for degree of protection (IP) IP41
degree of impact strength (IK) IK04
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 30 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 4-4 mm²
Cable support Other
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Connected object No

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični priročnik
LE08358AD_FR.pdf pdf (16.38 Mo)
Tehnični priročnik
LE04498AL_FR.pdf pdf (127.23 Mo)
Tehnični priročnik
LE08358AD_EN.pdf pdf (18.54 Mo)
Tehnični priročnik
LE04498AL_EN.pdf pdf (112.86 Mo)
4 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1183.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1205.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1206.pdf pdf (0.07 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1209.pdf pdf (0.11 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details