Skip to main content
Logo print

Soliroc™ - 2-way Push-button - 6 A - 230 V~ - IP 55 - NO-NC contact

Soliroc™ LEGRAND

Soliroc™ - 2-way Push-button - 6 A - 230 V~ - IP 55 - NO-NC contact

REF. 077841 EAN oznaka. 3245060778415
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Model Single push button
Method of operation Rocker
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Contactless type No
Number of rockers 1
Number of modules (module system) 2
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Rated current 6 A
With lighting No
With complemantary luminous signal No
Monitoring contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Other
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Galvanized
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP55
degree of impact strength (IK) IK10
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 34.6 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 23 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00997FR-05.pdf pdf (0.33 Mo)
Tehnični list
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0798.pdf pdf (0.07 Mo)
3 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
Pogodba
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details