Skip to main content
Logo print

Soliroc™ - 2-way switch - with indicator - 10 AX - 250 V~ - IP 55

Soliroc™ LEGRAND

Soliroc™ - 2-way switch - with indicator - 10 AX - 250 V~ - IP 55

REF. 077814 EAN oznaka. 3245060778149
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Other
With mounting plate Yes
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Chrome
Colour of switch operator Chrome
Label space/information surface No
Lighting Yes
Function lighting Illuminated (on)
Type of lighting LED exchangeable
Suitable for degree of protection (IP) IP55
degree of impact strength (IK) IK10
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Monitoring contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 70 mm
Device height 70 mm
Device depth 35 mm
Built-in depth 22 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00997FR-05.pdf pdf (0.33 Mo)
Tehnični list
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0798.pdf pdf (0.07 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details