Skip to main content
Logo print

Soliroc™ - Surface mounting box - 1 gang - 110 x 110 x 45 mm

Soliroc™ LEGRAND

Soliroc™ - Surface mounting box - 1 gang - 110 x 110 x 45 mm

REF. 077890 EAN oznaka. 3245060778903
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry Yes
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP55
Width 110 mm
Height 110 mm
Depth 45 mm
Device width 110 mm
Device height 110 mm
Device depth 45 mm
degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00862FR-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Tehnični list
F00862EN-06.pdf pdf (0.71 Mo)
Navodila za uporabo
LE01211AD.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0800.pdf pdf (0.1 Mo)
7 Dokumenti
Pogodba
Pogodba
Pogodba
OC / CB-FR_720173 (0.39 Mo)
Pogodba
Pogodba
Pogodba
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details