Skip to main content
Logo print

Sounder - IP41 - IK04 - 70 dB - 12/24/48 V - white

LEGRAND

Sounder - IP41 - IK04 - 70 dB - 12/24/48 V - white

REF. 041507 EAN oznaka. 3245060415075
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour Grey
Housing material Plastic
Loudness 70 dB
Frequency sound signal 440-554 Hz
Nominal voltage 10-48 V
Type of current DC
Degree of protection (IP) IP41
Electricity consumption 0.017 A
Radio-controlled No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Built-in depth 30 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -10-+55 °C
Storage temperature 0-+55 °C
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Fitted with rainproof plate protection No
With complemantary luminous signal No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted
Vertical fixing center distance 60-60 mm
Horizontal fixing center distance 60-60 mm
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE02952AB.pdf pdf (0.97 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0921.pdf pdf (0.05 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-223-V1-FR.pdf pdf (0.61 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details