Skip to main content
Logo print

SPD - T2 - Imax 40 kA/pole - 440 V~ (IT) - 3P

LEGRAND

SPD - T2 - Imax 40 kA/pole - 440 V~ (IT) - 3P

REF. 412232 EAN oznaka. 3414970517562
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

System configuration IT Yes
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 3
Nominal discharge surge current In (8/20) 20 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 440 V
Voltage protection level 2.1 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 3 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact Yes
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Tehnični list
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0088-0089.pdf pdf (0.16 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0087.pdf pdf (0.12 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0085.pdf pdf (0.07 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
412232.dwg dwg (0.31 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Pogodba
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details